schmersal_s_icon.png

BS-B90-150-RVA

Varenummer: 153030655

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Bandschieflauf-Hebel mit Edelstahlrolle 90 mm Durchmesser

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BS-B90-150-RVA

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153030655

EAN (European Article Number)

4030661535951

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-12

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-12

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-12

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001483

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001483

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

1.187 g

Mekaniske data

Valsemateriale

Rustfritt stål (V2A)

Positionierschritte für den Betätiger

10 °

Mekaniske data - mål

Lenght of Castor

160 mm

Diameter på rullen

90 mm

Lengden på spaken

273 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.10.2025, 15:13