schmersal_s_icon.png
EX-235 Rullatyönnin R

EX-235 Rullatyönnin R

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tuotekuvaus:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H

(3)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(4)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(5)
1297Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät

(6)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(7)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Kytkentäperiaate

Tunnistusnopeus, minimi

Turvakoskettimien lukumäärä

EX-TR 235-02Z-3D

Tuotenumero 103004511

EX-Position switch with safety function

EX-TR 235-20Z-3D

Tuotenumero 103000357

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 235-02Z-3D

Tuotenumero 151192297

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 235-11Z-3D

Tuotenumero 151189789

EX-Position switch with safety function

EX-TR 235-11Z-3D

Tuotenumero 153007198

EX-Position switch with safety function

EX-TR 235-20Z-3D

Tuotenumero 153000357

EX-Position switch with safety function