EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M
EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M
| Tuotekuvaus: EX-BNS 180-(1)Z-(2)-3G/D (3) |
| (1) | |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (2) | |
| 2187-2 | Yksittäinen kosketinlähtö |
| (3) | |
| ...M | Kaapelipituus 1 metriä |
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- Ø M18
- Erityisen pitkä kytkentäetäisyys
- Ei reagoi sivulta päin
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS
- Ei mekaanista kulumista
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101192525 |
| EAN (European Article Number) |
4030661352657 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
| Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
| Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
| Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
| Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
| Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
kvasi-upotettu |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
| Bruttopaino |
235 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Koodaus |
Kyllä |
| Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
| Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
| Tunnistuselementti |
Solenoidi |
| Vastakappaleen toimintaväli |
Magneetti BP 6: 8 mm Magneetti BP 6: 20 mm Magneetti BP 8: 8 mm Magneetti BP 8: 20 mm Magneetti BP 10: 18 mm Magneetti BP 10: 28 mm Magneetti BP 15 SS: 18 mm Magneetti BP 15 SS: 28 mm |
| Törmäysenergia, maksimi |
2 J |
| Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mechanical data - Switching distances
| Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
16 mm |
| Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
28 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
6 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin ISO-kierre |
M18 |
| Pituus |
36 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
| Kytkentäjännite, maksimi |
120 VAC |
| Kytkentäjännite, maksimi |
120 VDC |
| Kytkentävirta, maksimi |
0,25 A |
| Kytkentäteho, maksimi |
5 W |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
| Suositus (ohjainpää) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
| Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
| Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kexbnf05
| 169,0 kB | .jpg | 130.881 x 263.172 mm - 371 x 746 px - 72 dpi
| 68,4 kB | .png | 74.083 x 148.872 mm - 210 x 422 px - 72 dpi
| 30,0 kB | .jpg | 61.383 x 123.47200000000001 mm - 174 x 350 px - 72 dpi
| 25,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,0 MB | .png | 168.21200000000002 x 338.695 mm - 2000 x 4027 px - 302 dpi
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | EX-BNS 180 |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
| Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 7.3.2026 5.46