schmersal_s_icon.png

EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M

Codice prodotto: 101192525

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Ø M18
  • Distanza di commutazione elevata
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BP 15 SS
  • Nessuna usura meccanica

Dati per l'ordine

Codice

EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M

Codice articolo (codice d'ordine)

101192525

EAN (European Article Number)

4030661352657

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-44-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-24-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-02

Numero ETIM, versione 7.0

EC002544

Numero ETIM, versione 6.0

EC002544

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

ATEX (Konformitätserklärung)

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zone protezione antideflagrante

2

22

Categoria della protezione antideflagrante

3G

3D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Dichiarazione del produttore

Zona ATEX 2 e 22

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

forma costruttiva dell'alloggiamento

cilindro, filetto

condizioni di montaggio (meccanico)

quasi allineato

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

235 g

Dati generali - Caratteristiche

Codifica

Riconoscimento cortocircuiti

Riconoscimento di corto circuito

quantità di contatti d'apertura

2

quantità di contatti di chiusura

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)

25.000.000 manovre

Dati meccanici

Area attiva

lato frontale

Elemento di azionamento

magnete

Distanza di commutazione azionatore

Magnete di azionamento BP 6, Sao: 8 mm

Magnete di azionamento BP 6, Sar: 20 mm

Magnete di azionamento BP 8, Sao: 8 mm

Magnete di azionamento BP 8, Sar: 20 mm

Magnete di azionamento BP 10, Sao: 18 mm

Magnete di azionamento BP 10, Sar: 28 mm

Magnete di azionamento BP 15 SS, Sao: 18 mm

Magnete di azionamento BP 15 SS, Sar: 28 mm

Energia d'urto, massima

2 J

Direzione del movimento

Frontale verso la superficie attiva

Mechanical data - Switching distances

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

16 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

28 mm

Nota (distanza di commutazione)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

5 m

Connettore di collegamento

cavo

Numero di conduttori

6

Sezione conduttore

0,25 mm2

Sezione conduttore

23 AWG

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - Dimensioni

filettatura metrica (ISO) del sensore

M18

lunghezza del sensore

36 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25 ... +70 °C

Resistenza alle vibrazioni

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Dati elettrici

Tensione di commutazione, massima

120 VAC

Tensione di commutazione, massima

120 VDC

Corrente di commutazione, massimo

0,25 A

Capacità di commutazione, massima

5 W

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

Frequenza di commutaz, massimo

5 Hz

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

Il sensore deve essere montato in modo che non sia possibile l'azionamento mediante un magnete (montaggio nascosto sec. EN 1088).

Schema contatti

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 180
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07.09.2025, 01:43