schmersal_s_icon.png

EX-C

Tuotenumero: 109999900

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-C

Tuotenumero (tilausnumero)

109999900

EAN (European Article Number)

4030661621302

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Liitinholkki, M12, 8-napainen, A-koodattu

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

+0 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +85 °C

Sähköiset tiedot

Sähköinen virrankulutus

15 W

Sähköinen virrankulutus, maksimi

40 W

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-C
Type:See ordering code
Marking:D I M2 EX db eb I Mb
D II 2G EX db eb IIC Gb
Description of the component:Contact element
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix VII, 2014/34/EU and for Type Examination:UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup
Denmark
ID n°: 0539
EC-Type Examination Certificate:DEMKO 17 ATEX 1564U
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, March 4, 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.6.2025 20.05