schmersal_s_icon.png

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Tuotenumero: 101214278

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Snap action
T.Slow action (not for AF/S)

(2)
UESlow action with overlapping contacts

(3)
withoutLever selection, refer to catalogue
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 2 Kaapeliläpivientejä M20
  • Metallikotelo
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Soveltuu raskaaseen käyttöön
  • EX-vyöhyke 21 ja 22
  • Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Tuotenumero (tilausnumero)

101214278

EAN (European Article Number)

4030661398297

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

ATEX

IECEx

INMETRO

NEPSI

CCC-EX

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

21

Räjähdyssuojausluokka

2D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

2.005 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Contact opening

2 x 2,5 mm

Actuation direction

each time 60° right-hand side and left-hand side rotation

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

63 mm

Leveys

106 mm

Korkeus

99 mm

Rullan halkaisija

32 mm

Varren pituus

32 mm

Varren leveys

32 mm

Vivun korkeus

194 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

kytkentätaajuus

3.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Gold-plated silver (AgNi 10 + Au 0,3µm)

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-T/M 441
Type:See ordering code
Marking:D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
Description of the component:Belt alignment switch / Slack-wire switch / Position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
ID n°: 0158
EU-Type Examination Certificate:BVS 08 ATEX E 157
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 24, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.9.2025 17.30