EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
Downloads
Produkttypebetegnelse: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Spring kontakt |
T. | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(3) | |
uden | Armvalg, se kataloget |
- 2 kabel indgange M20
- metal hus
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- velegnet til stor belastning
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 21 og 22
- Guldbelagte kontakter af solidt sølv
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-M. 441-11Y-1224-1276-2 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101214278 |
EAN (European Article Number) |
4030661398297 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
ATEX IECEx INMETRO NEPSI CCC-EX |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
21 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Cast iron, galvaniseret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
2.005 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Kontakt åbning |
2 x 2,5 mm |
Aktuatorretning |
Højre- og venstredrejende pr. 60° |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
63 mm |
Bredde på føler |
106 mm |
Højde på føler |
99 mm |
Diameter af rulle |
32 mm |
Længde på hævearm |
32 mm |
Bredde på hævearm |
32 mm |
Højde på hævearm |
194 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
16 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Koblingsfrekvens |
3.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Gold-plated silver (AgNi 10 + Au 0,3µm) |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
IECEx Certificering
NEPSI Certifikat
CCC-certificering
INMETRO-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | EX-T/M 441 |
Type: | se typenøgle |
Mærkning: | D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Komponentens beskrivelse: | Båndovervågningsaftaster / wireafbryder / positionsafbryder |
Relevante direktiver: | Eksplosionsbeskyttelsesdirektiv (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Institut for certificering af QS-systemet iht. tillæg IV, 2014/34/EF: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
Institut for certificeringen: | DEKRA Test og certificering GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Identifikations-nr.: 0158 |
EU-typegodkendelsescertifikat: | BVS 08 ATEX E 157 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 24. November 2022 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.08.2025 15.30