EX-RSS16
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
Tuotekuvaus: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
ilman | vakiomallinen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus useisiin sovelluksiin |
(2) | |
D | diagnoosilähdöllä |
SD | sarjadiagnoositoiminnolla |
(3) | |
ilman | ilman pitoa |
R | lukinnalla, pitovoima 40 … 60 N |
(4) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Taattu kytkentäetäisyys "ON"
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale
Lisätarvikkeet