EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D
EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D
Product type description: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, for multiple applications |
(2) | |
D | With diagnostic output |
SD | With serial diagnostic function |
(3) | |
without | Without latching |
R | With latching, latching force 40 … 60 N |
(4) | |
without | Connecting cable, Cable length 10 m |
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103034308 |
EAN (European Article Number) |
4030661535258 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV UKCA ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration, zone |
2 22 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-3 |
Yleiset tiedot |
Yksilöllinen koodaus, , useita opetettavia |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Toimintaperiaate |
RFID |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Tunnistimen topologia |
Rivirajakytkimet |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Aktiivinen alue |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Riskin kesto, maksimi |
200 ms |
Bruttopaino |
594 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Diagnoosilähtö |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
sarjakytkentä |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
2 |
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
1 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD arvo |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
Tunnistus edestäpäin taka pää |
Aktiivinen alue |
sivulta Tunnistus edestäpäin kannen puoli |
Kiinnitys |
2 x M5, Lieriökantaruuvi |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical |
15 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
12 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi |
2 mm |
Toistotarkkuus R |
0,5 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kaapelin pituus |
10 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
91 mm |
Leveys |
52 mm |
Korkeus |
30 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Käyttövirta, minimi |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
2.100 mA |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
Käynnistysviive, maksimi |
2.000 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
1.000 mA |
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
1 A |
Turvalähtö |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Nimellisvirtav (diagnoosilähtö) |
50 mA |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Monivärinen LED: vihreä, punainen Keltainen LED: käyttötila Vihreä LED : syöttöjännite Punainen LED: Virhe |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
RST16-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC SRB200EXi SRB101EXi |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
UKCA certificate
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kxrs1f08
| 298,9 kB | .jpg | 352.425 x 430.036 mm - 999 x 1219 px - 72 dpi
| 36,8 kB | .png | 74.083 x 90.311 mm - 210 x 256 px - 72 dpi
| 31,2 kB | .jpg | 101.247 x 123.472 mm - 287 x 350 px - 72 dpi
| 261,4 kB | .jpg | 352.425 x 430.036 mm - 999 x 1219 px - 72 dpi
| 31,8 kB | .png | 74.083 x 90.311 mm - 210 x 256 px - 72 dpi
| 31,8 kB | .png | 74.083 x 90.311 mm - 210 x 256 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Video ID: EX-RSS16-Mr-Safety
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-RSS16-...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T 90 °C Dc |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013, EN 300 330 V2.1.1:2017, EN ISO 14119:2013, EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-31:2014 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-RSS16-…-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T 90 °C Dc |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Applicable directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014 |
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Alboinstr. 56, 12103 Berlin ID n°: 0035 |
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | 01/205/5412.01/15 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
The conformity assessment procedure for explosion protection was carried out in accordance with Article 13 of Directive 2014/34/EU, under the responsibility of the manufacturer K.A. Schmersal GmbH & Co. KG. |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 11, 2019 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.8.2025 9.34