schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/220/11033-3G/D

Tuotenumero: 101198795

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Avainvalintakytkin
  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-SHGV/ESS21S2/220/11033-3G/D

Tuotenumero (tilausnumero)

101198795

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

ATEX (Konformitätserklärung)

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

2

22

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Muotoilu

Avainvalintakytkin - etuseinäasennus

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

Vapaa

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Lukkosylinterin materiaali

Teräs

Eturenkaan materiaali

Alumiini

Lukkosylinterin väri

Hopea

Kosketinelementin väri

musta

Eturenkaan väri

Hopea

Avaimenperän (avaimen pään) väri

Hopea

Bruttopaino

136 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ohjaintappien lukumäärä

1

Kytkentäasentojen lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Palautus vääntämällä

Avaimen irrotus asento

Asento I

90°

lukitusasento

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

100.000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

4 J

Kiinnitys

asennusslaippa

Ruuvin kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Avaimen numero

200

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm², jäykkä

0,5 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², jäykkä

2,5 mm², taipuisa

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Liittimien kiristysvääntömomentti

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus x leveys x korkeus

Korkeus avaimella (ja kosketuselementillä): 60 mm (119 mm)

Kauluksen halkaisija

29,5 mm

lukkosylinterin halkaisija

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

40 x 50 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Kytkentätilan suojausluokka

IP40

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+0 ... +70 °C

Iskunkestävyys

110 g / 4 ms

tärinänkestävyys

Tärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

8 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

5 A

Soveltuu pienjännitteille

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Kytkinosa

Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Värähtelyaika, maksimi

5 ms

kytkentätaajuus

5 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.9.2025 21.08