EX-SHGV/ESS21S2/220/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/220/11033-3G/D
- Nøgle-operede valgafbrydere
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- metal hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-SHGV/ESS21S2/220/11033-3G/D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101198795 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Godkendelser - Forskrifter
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Nøgle - Omskifter- Montering på forplade |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Materiale til låsecylinder |
Stål |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve til låsecylinder |
Sølv |
Farve på kontaktelementet |
Sort |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Sølv |
Bruttovægt |
136 g |
Generelle data - egenskaber
Låsning |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal stempler |
1 |
Antal afbryderpositioner |
2 |
Mekaniske data
Sikring |
Dreje oplåsning |
Stilling til udtagning af nøgle |
Stilling I 90° |
Låsestilling |
højre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Slagkraft, maksimum |
4 J |
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Nøglenummer |
200 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x Højde |
Højde med nøgle (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Diameter på frontring |
29,5 mm |
Diameter på låsecylinder |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Beskyttelsesklasse på kontrolrum |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Modstand over for slag |
110 g / 4 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
5 ms |
Koblingsfrekvens |
5 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2025 06.12