G150-100M22/22Y-FL1 -1600-1
Tuotenumero:
101108978
G150-100M22/22Y-FL1 -1600-1
Tuotenumero:
101108978
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
G150-100M22/22Y-FL1 -1600-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101108978 |
EAN (European Article Number) |
4030661273259 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
Kannen materiaali |
Muovi, kestomuovi |
Bruttopaino |
1.350 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
4 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
2 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
4 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
2 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
2 |
Number of pointed cams |
8 |
Front adjustable cams |
Yes |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
floor mounting head side |
Gear ratio |
1:100 |
Type of shaft mounting |
Full shaft |
Type of mounting flange |
FL1 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
2 x M20 x 1,5 |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
244 mm |
leveys |
120 mm |
Korkeus |
151 mm |
Length of shaft |
24 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Mittapiirros-yleiset
Kokoonpanoesimerkki
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.9.2025 21.17