IFL 15-30L-10TP-2130 15, 0M
IFL 15-30L-10TP-2130 15, 0M
Downloads
Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Kytkentäetäisyys 10 mm |
15 | Kytkentäetäisyys 15 mm |
(2) | |
30 | Sylinteri, kierre M30, metalli |
300 | Sylinteri, kierre M30, muovi |
(3) | |
ilman | Vakiorakennemalli |
M | lyhyt runko |
L | Pitkä malli |
(4) | |
01 | Avautuva (NC) |
10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
(5) | |
ilman | kaapeli |
ST | pistokeliitin |
T | Kaapeli murtosuojalla |
D | DC 2-johtiminen |
(6) | |
ilman | Vakiomallinen pistokeliitäntä |
2 | Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä |
(7) | |
N | NPN |
P | PNP |
(8) | |
1310 | Enint. +110 °C (vain vaihtovirta AC) |
2130 | ...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
1766 | Enint. +110 °C käytettävissä (vain PNP tai NPN) |
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 15-30L-10TP-2130 15, 0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101148663 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Kiinnikepannan materiaali |
kestomuovi |
Bruttopaino |
678 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Ei |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
15 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
Number of cable wires |
3 |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
Thermoflex 155 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M30 |
avainväli |
36 SW |
Pituus |
98 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Nimellisvirta |
200 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
60 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kytkentälähtö |
PNP |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Holkkiliitin H 30 sisältyy toimitukseen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2025 9.26