IFL 15-30L-11TN
IFL 15-30L-11TN
Downloads
- Metallikotelo
- DC 4-johtiminen
- Pitkä malli
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
IFL 15-30L-11TN |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101127028 |
EAN (European Article Number) |
4030661278292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Messinki |
Bruttopaino |
190 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M30 |
avainväli |
36 SW |
Pituus |
100 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
0 |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Nimellisvirta |
400 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
100 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Kytkentälähtö |
NPN |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.5.2025 16.10