schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-11PK-1948

Tuotenumero: 101117636

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Kytkentäetäisyys 15 mm
20Kytkentäetäisyys 20 mm

(2)
333Lohkorakennemalli, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(4)
ilmankaapeli
DDC 2-johtiminen
AVaihtovirta/tasavirta AC/DC

(5)
YSuojausluokka IP65
ZSuojausluokka IP67

(6)
NNPN
PPNP
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Rakennemalli 333

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 15-333-11PK-1948

Tuotenumero (tilausnumero)

101117636

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Muovi

Aktiivinen alue

Muovi

Kannen materiaali

Luran

Bruttopaino

184 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

112 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

40 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Nimellisvirta

400 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Kytkentätaajuus, noin

100 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.10.2025 8.42