IFL 15-333-11PK-1948
IFL 15-333-11PK-1948
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Bryterdistanse 15 mm |
20 | Bryterdistanse 20 mm |
(2) | |
333 | Blokkonstruksjonsform, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(4) | |
uten | Kabel |
D | DC 2-ledning |
A | Vekselstrøm/likestrøm AC/DC |
(5) | |
Y | Beskyttelsestype IP65 |
Z | Beskyttelsestype IP67 |
(6) | |
N | n-type |
P | p-type |
- Konstruksjon 333
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 15-333-11PK-1948 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101117636 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for deksel |
Luran |
Bruttovekt |
184 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
15 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
112 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
40 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Driftsspenning |
10 ... 60 VDC |
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
5,5 mA |
Merkespenning |
10 ... 60 VDC |
driftssstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
Ved å By omposisjonere bryter 5 kan ulike aktiveringsretninger velges. Den valgte aktiveringsretningen kan markeres med et klistremerke. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.10.2025, 21:30