IFL 2-12-01P 6,0M
IFL 2-12-01P 6,0M
Downloads
- Rakennemalli M12
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 2-12-01P 6,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101107041 |
EAN (European Article Number) |
4030661272535 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
nikkelipäällystetty messinki |
Bruttopaino |
150 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Ei |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Ydinalueella: enint. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
6 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
Number of cable wires |
3 |
johdon poikkipinta-ala |
0,14 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M12 |
avainväli |
17 SW |
Pituus |
50 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Nimellisvirta |
200 mA |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja Ylikuormitussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus |
Kytkentätaajuus, noin |
1.000 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kytkentälähtö |
PNP |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.9.2025 18.00