schmersal_s_icon.png

IFL 2-12-01P 6,0M

Artikelnummer: 101107041

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform M12

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 2-12-01P 6,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101107041

EAN (European Article Number)

4030661272535

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

nikkelbelagt messing

Bruttovægt

150 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Nej

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

15 Nm

Info (Drejemoment til møtrikker)

I skalkerneområdet: højst 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

6 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,14 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M12

Nøglebredde

17 SW

Længde på føler

50 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Åbner (NC)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

1.000 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.09.2025 13.39