schmersal_s_icon.png

IFL 2-12L-01STN

Tuotenumero: 101117696

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Kytkentäetäisyys 2 mm
4Kytkentäetäisyys 4 mm
Behdollisesti uppoasennettava

(2)
12Sylinteri, kierre M12, metalli
120Sylinteri, kierre M12, muovi

(3)
ilmanVakiorakennemalli
Mlyhyt runko
LPitkä malli

(4)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(5)
ilmankaapeli
STpistokeliitin
TKaapeli murtosuojalla

(6)
ilmanVakiomallinen pistokeliitäntä
2Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä

(7)
NNPN
PPNP

(8)
KSulakkeiden enimmäiskuormitus
1pulssitettu

(9)
2033Kotelo ruostumatonta terästä
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Kaapeli murtosuojalla
  • Metallikotelo
  • DC 3-johtiminen
  • Pitkä malli
  • Liitin M12
  • Rakennemalli M12

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 2-12L-01STN

Tuotenumero (tilausnumero)

101117696

EAN (European Article Number)

4030661047720

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi

Mutterien materiaali

nikkelipäällystetty messinki

Bruttopaino

36 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelisukka

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

15 Nm

Note (Tightening torque of nuts)

Ydinalueella: enint. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

kaapeli

Liitin M12

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M12

avainväli

17 SW

Pituus

71 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nimellisvirta

200 mA

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Ylikuormitussuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Kytkentätaajuus, noin

800 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

NPN

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.4.2026 1.48