schmersal_s_icon.png

IFL 2-12L-01STN

Artikelnummer: 101117696

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Afbryderdistance 2 mm
4Afbryderdistance 4 mm
BKan indlægges delvist

(2)
12cylinder, med gevind M12, metal
120cylinder, med gevind M12, plast

(3)
udenStandard konstruktionsform
Mminiaturekrop
LLangt design

(4)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(5)
udenKabel
STStik
TLeder med strækaflastning

(6)
udenStandard stikversion
2alternativ stikversion

(7)
NN type
PP type

(8)
KHøjeste sikringstal
1pulseret

(9)
2033Hus af rustfrit stål
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Leder med strækaflastning
  • metal hus
  • DC 3-ledning
  • Lang design
  • Forbindelse M12
  • Byggeform M12

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 2-12L-01STN

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101117696

EAN (European Article Number)

4030661047720

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

nikkelbelagt messing

Bruttovægt

36 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Ja

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

15 Nm

Info (Drejemoment til møtrikker)

I skalkerneområdet: højst 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Forbindelse M12

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M12

Nøglebredde

17 SW

Længde på føler

71 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

0

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Åbner (NC)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

800 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

N type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.05.2025 03.04