schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11YPG

Tuotenumero: 101059986

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)


(1)
20Kytkentäetäisyys 20 mm

(2)
400Sylinteri, sileä, Ø 40 mm, muovi

(3)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(4)
ilmankaapeli
TKaapeli murtosuojalla

(5)
NNPN
PPNP
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 1 Kaapeliläpivienti PG9 x 1.5
  • Muovikotelo
  • DC 4-johtiminen
  • suojaeristys
  • Kytkentärasia
  • Rakennemalli Ø 40 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 20-400-11YPG

Tuotenumero (tilausnumero)

101059986

EAN (European Article Number)

4030661038421

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

Sylinteri, sileä

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Muovi

Aktiivinen alue

Muovi

Kiinnikepannan materiaali

Muovi

Bruttopaino

189 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

1 x 1,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

40 mm

Pituus

108 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

40 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Nimellisvirta

400 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Kytkentätaajuus, noin

100 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Holkkiliitin H 40 sisältyy toimitukseen

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.10.2025 9.26