schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10P 7,0M

Tuotenumero: 101125519

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Rakennemalli M 18 x 1

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 5-18L-10P 7,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101125519

EAN (European Article Number)

4030661048598

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi

Mutterien materiaali

Messinki

Bruttopaino

335 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

7 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

3

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M18

avainväli

24 SW

Pituus

79 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nimellisvirta

200 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Ylikuormitussuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Kytkentätaajuus, noin

400 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.10.2025 13.57