IFL 8-180M-10P 5,0M
IFL 8-180M-10P 5,0M
Downloads
Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Kytkentäetäisyys 5 mm |
8 | Kytkentäetäisyys 8 mm |
10 | Kytkentäetäisyys 10 mm |
(2) | |
18 | Sylinteri, kierre M18, metalli |
180 | Sylinteri, kierre M18, muovi |
(3) | |
ilman | Vakiorakennemalli |
M | lyhyt runko |
L | Pitkä malli |
(4) | |
01 | Avautuva (NC) |
10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
(5) | |
ilman | kaapeli |
ST | pistokeliitin |
T | Kaapeli murtosuojalla |
A | Vaihtovirta/tasavirta AC/DC |
D | DC 2-johtiminen |
(6) | |
ilman | Vakiomallinen pistokeliitäntä |
2 | Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä |
(7) | |
N | NPN |
P | PNP |
(8) | |
2033 | Kotelo ruostumatonta terästä |
2130 | ...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 8-180M-10P 5,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101093451 |
EAN (European Article Number) |
4030661019215 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Muovi |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Muovi |
Aluslevyn materiaali |
Perbunan |
Bruttopaino |
206 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Ei |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
8 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
5 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M18 |
avainväli |
24 SW |
Pituus |
36 mm |
Kiinnityspannan halkaisija |
M18x1 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Nimellisvirta |
200 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja Ylikuormitussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus |
Kytkentätaajuus, noin |
400 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kytkentälähtö |
PNP |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.8.2025 1.15