M 630-11-3-E17-1549
M 630-11-3-E17-1549
Downloads
- Muovikotelo
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
M 630-11-3-E17-1549 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101122621 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Ohjainpään materiaali |
Glass-fibre, thermoplastic |
Vivun materiaali |
Stainless steel |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Lever shape E |
Rullan materiaali |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mekaaninen elinikä, minimi |
30.000.000 kytkentäalue |
Contact opening |
0.9 mm |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Litteä pistokeliitin |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Kytkinosa |
Change-over contact with single break |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella |
Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
kytkentätaajuus |
10.000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
30 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Gold-plated silver (AgNi 15 + Au 3µm) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.9.2025 0.39