M1S 660-11-K-Y 1,5M
Tuotenumero:
101055430
M1S 660-11-K-Y 1,5M
Tuotenumero:
101055430
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- ilman kiinnityslaippaa
- kumikotelo
- juotosliittimet ja lattaliittimet
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
M1S 660-11-K-Y 1,5M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101055430 |
EAN (European Article Number) |
4030661005690 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
153 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Telescopic plunger 1S |
Mekaaninen elinikä, minimi |
3 000 000 kytkentäalue |
Toimintavoima |
4 N |
Contact opening |
0.4 mm |
Avaimen ulostyöntövoima, minimi |
1 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1,5 m |
Liitinmerkinnät |
Leitung |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
0.75 mm² |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
1 A |
Kytkinosa |
Change-over contact with single break |
Kytkentäperiaate |
Snap action with self-cleaning contacts |
kytkentätaajuus |
30 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
kullattu hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.1.2025 0.24