MOUNTING PLATE MP AZ 17/170-B25
Tuotenumero:
101175190
MOUNTING PLATE MP AZ 17/170-B25
Tuotenumero:
101175190
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Asennuksen helpottamiseen
- mahdollista säätää jälkikäteen
- Sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MOUNTING PLATE MP AZ 17/170-B25 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101175190 |
EAN (European Article Number) |
4030661313207 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
85 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
114 mm |
Korkeus |
155 mm |
Syvyys |
7 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Kokoonpanoesimerkki
ID: kaz17m13
Kokoonpanoesimerkki
ID: kaz17m12
Kokoonpanoesimerkki
ID: kaz17m14
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 7.8.2024 1.16