schmersal_s_icon.png

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Tuotenumero: 131187089

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:
MV3H 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)
ilmanSisältyy vakiomalliin
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Tuotenumero (tilausnumero)

131187089

EAN (European Article Number)

8905236107283

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

432 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Messinki (Me)

Contact opening

2 x 0,5 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

toiminnan vääntömomentti

0,5 Nm

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

40 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

175 mm

Rullan leveys

9 mm

Rullan halkaisija

37 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

Iskunkestävyys

50 g / 6 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2,5 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Note (Switching element)

galvaanisesti erotetut kosketinsillat

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

Värähtelyaika, maksimi

1,5 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.10.2025 15.16