schmersal_s_icon.png

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Código do item: 131187089

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
MV3H 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)
semModelo padrão
1164Eixo e alavanca basculante com estrutura dentada
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de acionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais elétricas
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Número de artigo (Número de encomenda)

131187089

EAN (European Article Number)

8905236107283

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Forma do pino atuador

roldana

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

432 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Latão

Extensão da abertura dos contatos

2 x 0,5 mm

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

torque de atuação

0,5 Nm

Precisão da repetibilidade do ponto de atuação

0,02 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

40 mm

Largura de sensor

40 mm

Altura do sensor

175 mm

Largura da roldana

9 mm

Diâmetro do rolete

37 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +160 °C

Resistência a impactos

50 g / 6 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Orientação (elemento de comutação)

pontes de contato separadas galvanicamente

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida

Duração do impacto, máximo

1,5 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/05/2025 10:50