Rajakytkimet
Kytkentäperiaate
Kotelon materiaali
Turvakoskettimien lukumäärä
Sertifikaatit

PS116
- Muovikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67

PS215
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana

PS216
- Muovikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana

PS226
- Muovikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana

PS315
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana

PS316
- Muovikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana

235
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

236
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

255
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

256
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

332
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

335
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

336
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67

355
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67