Tuotekuva

ZSD6/O.LTG

  • Muovikotelo
  • 3 asentoa OFF-ON-OFF
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Koskettimet eivät sulkeudu resetoinnin aikana.
    (asento 3 -> asento 1)
  • Soveltuu erityisesti ANSI-robotiikkastandardin
    mukaisiin robottisovelluksiin
  • Kahdennetun kosketinkonfiguraation ansiosta
    valvontaan soveltuvat tavalliset turvareleet.
Tilaustiedot
Tuotekuvaus
ZSD6
Tuotenumero (tilausnumero)
101199480
eCl@ss number, Version 9.0
27-37-12-38
eCl@ss number, Version 11.0
27-37-12-38
ETIM number, version 6.0
EC002571
ETIM number, version 7.0
EC002571
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit
cULus
Yleiset ominaisuudet
Tuotenimi
ZSD
Standardit
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
EN 775
ISO 12100
ISO 11161
ISO 10218
UL508 1
CSA C22.2 Nr.14
JIS C8201-5-1
ANSI/RIA R15.06
Kotelon materiaali
Muovi, kestomuovi, itsestään sammuva
Koskettimen materiaali, sähköinen
Hopea
Bruttopaino
180 g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Painike, lisä
Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä
1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
4
Mekaaniset tiedot
Sulkeutuva kosketin:
Vaihe 1 - 2 - 1: 1 000 000 toimintaa
Vaihe 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 toimintaa
Mechanical data - Connection technique
Pistokeliitin
Ruuviliitäntä
Kaapelikoko, minimi
0,14 mm²
Kaapelikoko, maksimi
1,5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka
IP65
Ympäristön lämpötila, minimi
-10 °C
Ympäristön lämpötila, maksimi
+60 °C
Ambient conditions - Insulation value
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
1,5 kV
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite
250 VAC
250 VDC
Nimellisvirta
3 000 mA
Kytkinosa
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
Kytkentäperiaate
Suoratoiminen
kytkentätaajuus
1 200 /h
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear
SRB, 2-channel with cross-wire detection
Notes
Note (General)
Customer-specific versions, with connecting cable, are available upon request.
The monitoring module must offer the possibility of cross-wire monitoring.
Only a double shielded cable is authorised as supply line.
1) If the device is to be used in a damp room, a suitable connection cable must be used.
1) This device has been tested for impact and fire resistance according to UL508.
Kielisuodatin
Jos asiakirjaa ei ole saatavana kansallisella kielellä, käytetään englanninkielistä versiota.
Download the latest version of Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.05.2021 05:34:39

Evästeet / tietosuoja
X
Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
Sinun valintasi: