Tuotekuva

SRB-E-301ST

  • 1 Apukosketin
  • STOP 0 Toiminto
  • 3 turvakoskettimet
  • 1 oder 2-kanavainen valvonta
  • Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
Tilaustiedot
Tuotekuvaus
SRB-E-301ST
Tuotenumero (tilausnumero)
103007672
EAN (European Article Number)
4030661478470
eCl@ss number, Version 9.0
27-37-18-19
eCl@ss number, Version 11.0
27-37-18-19
ETIM number, version 6.0
EC001449
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit
TÜV
cULus
CCC
EAC
CNCA
Yleiset ominaisuudet
Tuotenimi
SRB-E-301ST
Standardit
IEC 61508
ISO 13849-1
EN 60947-5-1
IEC 62061
IEC 60204-1
Ilmastorasitus
EN 60068-2-78
Kotelon materiaali
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Koskettimen materiaali, sähköinen
Ag-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto
Bruttopaino
175 g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Stop-Luokka
0
Elektroninen sulake
Kyllä
Köysikatkon tunnistus
Kyllä
Oikosulun tunnistus
Kyllä
Irrotettavat liittimet
Kyllä
Käynnistystulo
Kyllä
Takaisinkytkentäpiiri
Kyllä
Automaattinen reset-toiminto
Kyllä
Palautus laskevalla reunalla
Kyllä
Maasuluntunnistus
Kyllä
Integroitu näyttö, tila
Kyllä
Integroitu näyttö, virhekoodi
Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä
1
Ledien lukumäärä
5
Avautuvien kosk. lukumäärä
2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
1
Turvakoskettimien lukumäärä, STOP 0
3
Turvaluokitus
Standardit, määräykset
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 61508
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up to
e
Control category to EN13849
4
Diagnostic Coverage (DC) Level
> 94 %
PFH-value
1.25 x 10⁻⁸ /h
PFD value
5.30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in
3
Mission time
20 Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum
65
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaninen elinikä, minimi
10 000 000 kytkentäalue
Mechanical data - Connection technique
Pistokeliitin
Ruuviliitäntä, pisto
Jäykkä tai taipuisa
Liitinmerkinnät
IEC/EN 60947-1
Kaapelikoko, minimi
0,25 mm²
Kaapelikoko, maksimi
2,5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti
0,5 Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys
22,5 mm
Korkeus
98 mm
Syvyys
115 mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka
IP40
Kytkentätilan suojausluokka
IP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka
IP20
Ympäristön lämpötila, minimi
-25 °C
Ympäristön lämpötila, maksimi
+60 °C
Kuljetus- ja varastointilämpötila, minimi
-40 °C
Kuljetus- ja varastointilämpötila, maksimi
+85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan
10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys
30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation value
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
4 kV
III
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan
2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue
50 Hz
60 Hz
Syöttöjännite
24 VAC -15% / +20%
24 VDC -20% / +20%, aaltoisuus max. 10%
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi
20,4 VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi
26,4 VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi
20,4 VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi
26,4 VAC
Nimellisjännite DC, minimi
20,4 VDC
Nimellisjännite DC, maksimi
28,8 VDC
Sähköinen virrankulutus
2,4 W
Sähköinen virrankulutus
7 VA
Kosketinvastus, maksimi
0,1 Ω
Ohje (kosketinvastus)
uutena
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti
10 ms
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti
10 ms
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen
150 ms
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen
150 ms
Kytkentätaajuus, maksimi
0,3 Hz
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
4 A
Switching capacity, minimum
10 VDC
Switching capacity, minimum
10 mA
Switching capacity, maximum
250 VAC
Switching capacity, maximum
6 A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi
40 Ω
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum
24 VDC
Switching capacity, maximum
1 A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating
EMC-Directive
Tilanäyttö
Sisäinen käyttöjännite Ui
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)
Turvatunnistin
suojus
avattava suojus
Hätäpysäytyspainikkeet
Köysihätäpysäyttimet
Turvavaloverho
Turvavalokennot
Kielisuodatin
Jos asiakirjaa ei ole saatavana kansallisella kielellä, käytetään englanninkielistä versiota.
BG-tyyppihyväksyntätodistus
CCC-sertifiointi
Download the latest version of Adobe Reader
ML30.241-70
103015923 ML30.241-70

  • 1-phase DIN rail power supplies
  • AC 100-240V Wide-range input
  • DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Efficiency up to 89,4%
  • Width only 22,5mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.05.2021 05:50:15

Evästeet / tietosuoja
X
Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
Sinun valintasi: