schmersal_s_icon.png

PS116-T12-LR500-S200

Tuotenumero: 103056927

Tuotekuvaus:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
Z02Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z12Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z11RMomenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla
Z02RMomenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla
Z12RMomenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla
T11Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T20Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
T12Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T21Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T03Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC)
T11UESuoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02HSuoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
L200Kiinteällä kaapelilla takana, kaapelipituus 2 metriä
LR200Kiinteällä kaapelilla oikea, kaapelipituus 2 metriä
LR300Kytkentärasia M12 - muovi -alla
LR500Kytkentärasia, M12, oikea

(3)
S200Tappityönnin S200 Ø 6 mm
R200Rullatyönnin R200
K200Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm
K230Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm
K240Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle
K250Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle
H200Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm
N200Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
J200Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm

(4)
0Materiaali, rulla/vipu: muovi
1Materiaali, rulla/vipu: ruostumaton teräs
2Materiaali, rulla/vipu: messinki
3Materiaali, rulla/vipu: alumiini
4Materiaali, rulla/vipu: teräs
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
  • Suoratoiminen 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 2 Avautuva (NC)
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

PS116-T12-LR500-S200

Tuotenumero (tilausnumero)

103056927

EAN (European Article Number)

4030661658278

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan

B

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, sinkkivalu, kromattu

Aktiivinen alue

Metalli

Bruttopaino

381 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 kytkentäalue

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Tappityönnin S200

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Toimintavoima, minimi

10 N

Pakkoavausvoima, minimi

40 N

Tunnistusnopeus, minimi

60 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

0,5 m/s

Pakkoavausvääntömomentti

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

Kiinteällä kaapelilla

Kaapeli, 6-napainen

Number of cable wires

6

johdon poikkipinta-ala

0,5 mm2

Cable type

LiYY

Liitäntä (mekaaninen)

oikea

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

16,6 mm

Leveys

31 mm

Korkeus

64 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

300 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

400 A

Käyttöluokka AC-15

240 VAC

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1,5 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Värähtelyaika, maksimi

3 ms

kytkentätaajuus

5.000 /h

Kytkentäaika, maksimi

5,5 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.9.2025 15.46