PS116-T12-LR500-S200
PS116-T12-LR500-S200
Produkt-typebetegnelse: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter |
Z02 | Moment 2 NC-kontakter |
Z12 | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
Z11R | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling |
Z02R | Moment 2 NC-kontakter med forrigling |
Z12R | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling |
T11 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T02 | Glidekontakt 2 NC-kontakter |
T20 | Glidekontakt 2 NO-kontakter |
T12 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
T21 | Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
T03 | Glidekontakt 3 NC-kontakter |
T11UE | Overlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T02H | Trykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter |
(2) | |
L200 | Tilkoblingskabel bunn, kabellengde 2 m |
LR200 | Tilkoblingskabel høyre, kabellengde 2 m |
LR300 | Konnektorplugg M12 - plast - bunn |
LR500 | Konnektorplugg M12, høyre |
(3) | |
S200 | stempel S200 Ø 6 mm |
R200 | Nokk med rulle R200 |
K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm |
K240 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre |
K250 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre |
H200 | Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm |
N200 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Materiale rulle/vinklet arm: plast |
1 | Materiale rulle/vinklet arm: rustfritt stål |
2 | Materiale rulle/vinklet arm: messing |
3 | Materiale rulle/vinklet arm: aluminium |
4 | Materiale rulle/vinklet arm: stål |
- ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
- Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 2 Åpner (NC)
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PS116-T12-LR500-S200 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103056927 |
EAN (European Article Number) |
4030661658278 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
Aktivatortype iht. DIN EN 50047 |
B |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert |
Aktivt område |
Metallfilm |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 bevegelser |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Betjeningselement |
stempel S200 |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, minimum |
10 N |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
40 N |
Aktueringshastighet, minimum |
60 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,5 m/s |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel Kabel, 6-polet |
Ledertverrsnitt |
0,5 mm2 |
Kabeltype |
LiYY |
Konnektor (mekanisk) |
høyre |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
16,6 mm |
Bredde på sensor |
31 mm |
Høyde på sensor |
64 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
300 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriske data
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
400 A |
Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1,5 A |
Koblingselement |
1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
3 ms |
koplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
5,5 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.01.2025, 22:24