PSC1-C-100-FB2
PSC1-C-100-FB2
- EN 61800-5-2 ()
- 6 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PSC1-C-100-FB2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103057167 |
EAN (European Article Number) |
4030661667485 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV cULus |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
SD Card Slot |
Kyllä |
Master-Slave-Communication (decentralized) |
Kyllä |
Master-Master-Kommunikation |
Kyllä |
Integrated SD gateway |
Kyllä |
Pulssilähtöjen lukumäärä (tahtilähtö) |
6 |
Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava) |
2 |
Digitaaliturvatulojen lukumäärä |
14 |
Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä |
20 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
4 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
6 |
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
8 |
Turvaluokitus
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
1,22 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
voidaan kiinnittää salvalla normikiskoon |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi |
0,2 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
johdon poikkipinta-ala, minimi |
24 AWG |
johdon poikkipinta-ala, maksimi |
12 AWG |
Liitäntä (mekaaninen) |
Irrotettavat ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
112,5 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
115 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
5 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
85 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Sähköiset tiedot - Yleinen tietoliikenneliitäntä
Designation, Communication interface |
DSUB |
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
Feldbus Protokoll |
CANopen PROFIBUS |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
2.000 mA |
Turvalähtö |
Oikosulkusuojattu, PNP (Q2 ja Q3) |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Takaseinän väyläliitin Ruuviliittimet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Kenttäväyläliikennöinnin käskirja
Asennusohje
Ohjelmistokäsikirja
UL-todistus
TÜV-serfifiointi
Tuotteen asennustiedot
Ohjelmisto(lataa)
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PSC1 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.7.2025 23.29