schmersal_s_icon.png

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

Tuotenumero: 103001074

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Lukituslevy, jossa 3 reikää
  • Komplekseihin laitteistoihin
  • Estää kytkimen aktivoimisen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

Tuotenumero (tilausnumero)

103001074

EAN (European Article Number)

4030661421698

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Kotelon pinnoitteen materiaali

jauhepinnoitus

Materiaali

Metalli

Tuotteen väri

Black

Bruttopaino

g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Lukituslevy integroitu

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Syvyys

5 mm

Ohjainpään pituus

60 mm

Ohjainpään leveys

115 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

1x Asennuslevy


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.3.2025 15.43