SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01IN
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01IN
Downloads
Tuotekuvaus: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Ruuviliitäntä |
CC | Jousiliitin |
ST1 | Pistoke M12 alhaalla |
ST2 | pistokeliitin M12 yllä |
(2) | |
11/11 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä. Vain malleihin ST1, ST2 |
(3) | |
U | säädettävä kytkentäkulma |
I | Sisäpuolinen asennus (kiinteällä kytkentäkulmalla 3°) |
A | Ulkopuolinen asennus (kiinteällä kytkentäkulmalla 3°) |
(4) | |
ilman | ei kohdistusapua |
N | kohdistusavulla |
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- kytkentärasia M12, 8-napainen, yllä
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01IN |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101184465 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon väri |
musta |
Bruttopaino |
640 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sisäpuolinen asennus |
Kyllä |
Kohdistusapu |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
5 ° |
Opening angle |
180° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen, yllä Liitin M12 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
21,5 mm |
Leveys |
141 mm |
Korkeus |
115 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea-nikkeliseos 10 |
Huomautus
Note (General) |
Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams. The factory-set switching angle is 3°. Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions. Pakkoavauskulma on 10°. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.3.2025 6.26