schmersal_s_icon.png

HÆNGSELSBRYDER TVS410ST2-11/01IN

Artikelnummer: 101184465

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKSkrue terminaler
CCFjederforbindelse
ST1Stik M12 nede
ST2Stik M12 oppe

(2)
11/112 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) (OBS! Stiktilslutningernes versioner kan kun anvendes i PELV-strømskredse iht. EN 60204-1. kun til ST1, ST2)

(3)
UJusterbar koblingsvinkel
IMontering inde (med fast koblingsvinkel 3°)
AMontering udenfor (med fast koblingsvinkel 3°)

(4)
udenIngen monteringsbeslag
Nmed monteringsanslag
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • med fast koblingsvinkel
  • forbindelsesprop M12, 8 polet, foroven
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Til venstre- eller højrehængslede døre
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

HÆNGSELSBRYDER TVS410ST2-11/01IN

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101184465

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

husets farve

Sort

Bruttovægt

640 g

Generelle data - egenskaber

Montering indvendigt

Ja

Monteringsanslag

Ja

Antal hjælpekontakter

2

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Tvangsåbnings-vinkel

5 °

Åbningsvinkel

180°

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 8 polet, foroven

Forbindelse M12

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

21,5 mm

Bredde på føler

141 mm

Højde på føler

115 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

2,5 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2,5 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv-nikkel legering 10

Bemærk

Bemærk (generelt)

Lukket beskyttelsesenhed = 0° i kontaktafbrydervandringsdiagrammer.

Den fabriksindstillede koblingsvinkel er 3°.

Indtil grænsen for det mekaniske liv er nået, kan vinklen øge op til 8° pga. normalt slid.

Tvangsåbningsvinklen er 10°.

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 11.10.2025 06.22