SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Tuotenumero:
101188436
SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Tuotenumero:
101188436
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- koteloasennukseen
- liitosrasia 2 komponentille, ruuviliittimet
- asennetaan sopivaan vakio DIN -kiskoon kaapin sisäistä johdotusta varten
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101188436 |
EAN (European Article Number) |
4030661352565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-23-02-08 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
200 g |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Liitäntä (mekaaninen) |
Ruuviliitäntä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
92 mm |
Korkeus |
89,6 mm |
Syvyys |
68,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP00 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
30 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
16 000 mA |
Sähköinen varmistus, maksimi |
16 A |
Huomautus
Note (General) |
To each SD junction box, 2 (optionally 3) components can be connected. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.3.2025 1.54