SD-2V-S-SK SD-FORDELER DOBBELT
Varenummer:
101188436
SD-2V-S-SK SD-FORDELER DOBBELT
Varenummer:
101188436
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for kabinettmontering
- koblingsboks for 2 komponenter, med skruterminaler
- er montert på en riktig standard DIN-skinne for å lette kablingen i kontrollkabinettet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SD-2V-S-SK SD-FORDELER DOBBELT |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101188436 |
EAN (European Article Number) |
4030661352565 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-23-02-08 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001099 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001099 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, plast,selvslukkende |
Bruttovekt |
200 g |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Konnektor (mekanisk) |
Skrueforbindelse |
Mekaniske data - mål
Bredde |
92 mm |
Høyde |
89,6 mm |
Dybde |
68,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP00 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
Driftsspenning |
24 VDC -15 % / +10 % |
Merkespenning |
24 VDC |
driftssstrøm |
16.000 mA |
Elektrisk sikringsytelse, maksimum |
16 A |
Note
Note (General) |
Til hver SD koblingsboks kan det kobles 2 (alternativt 3) komponenter. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.09.2025, 20:21