schmersal_s_icon.png

SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL

Tuotenumero: 101153894

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Alumiiniprofiili alumiinijalalla
  • laitteelle Kumiprofiili SE-P40

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL

Tuotenumero (tilausnumero)

101153894

EAN (European Article Number)

4030661289137

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Yleiset ominaisuudet

Profiililistan materiaali

Al-MG Si OF22

Bruttopaino

320 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Al -kiinnityslista

Kyllä

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

1 250 mm

leveys

45 mm

Korkeus

9 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.12.2024 17.09