SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL
Tuotenumero:
101153895
SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL
Tuotenumero:
101153895
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Alumiiniprofiili ilman alumiinijalkaa
- laitteelle Kumiprofiili SE-P70
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101153895 |
EAN (European Article Number) |
4030661289144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Yleiset ominaisuudet
Profiililistan materiaali |
Al-MG Si OF22 |
Bruttopaino |
200 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
1 250 mm |
leveys |
30 mm |
Korkeus |
9 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.8.2024 14.00