SEPLC05.2.2.1.22/95
SEPLC05.2.2.1.22/95
Downloads
Tuotekuvaus: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- Hätäpysäytyspainike metalli Ø 49 mm
- 2 mustaa toimintapainiketta Ø 40 mm mm in Muovimuotoilu
- Huomio: Saatavana 2015.12.31 asti (korvaava tuote: -)
- Alumiinikotelo
- Paneeli ohjauspainikkeille ja merkkilampuille
- irrotettava alumiinilevy L x K = 230 x 150 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101188798 |
EAN (European Article Number) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Tiivistemateriaali |
Alumiini |
Kotelon väri |
RAL 7004 |
Bruttopaino |
5 300 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun |
Kyllä |
Rakennussarja mahdollinen |
Kyllä |
Hätäpysäytyskytkimien lukumäärä |
1 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Käyttöpainikkeiden lukumäärä (asemointiosat) |
2 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
510 mm |
Korkeus |
160 mm |
Syvyys |
175 mm |
Pituus x leveys x korkeus |
Lukkiutuva hätäseispainike: 49 mm Käyttöpainikkeet (osien sijoitus): 40 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP54 |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
440 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
250 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Huomautus
Note (General) |
1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-Stop Optional: actuators with low actuating force |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Käsittäen: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Note (Number of operating push buttons (positioning parts)) |
Käsittäen: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Dezember 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 8.5.2024 22.03