SET SL 300-1200
Tuotenumero:
101094777
SET SL 300-1200
Tuotenumero:
101094777
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Vankka rakenne
- 2 Koskettimet
- Voidaan asentaa liimanlevityskoneisiin, viilupuristimiin jne.
- Saatavana eri pituuksia
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SET SL 300-1200 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101094777 |
EAN (European Article Number) |
4030661267814 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Turvarajakytkin ei kuulu toimitukseen. Seuraavat versiot ovat valittavissa: 1 suljin (NO) / 1 avaaja (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallikotelo T3K 336-11Z-U90 - Muovikotelo |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Asennoituva materiaali |
Muovi, kestomuovi |
Profiililistan materiaali |
Alumiini |
Sivulevyn materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
7 260 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
100 mm |
Korkeus |
260 mm |
Pituus (L1) |
1 200 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Sähköiset tiedot
Kytkinosa |
katso kytkinkuvaus |
Kytkentäperiaate |
katso kytkinkuvaus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Saranareunaprofiili Asennoituva |
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Kiinnitysprofiili Sivukilvet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.4.2025 9.32