schmersal_s_icon.png

SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4

Tuotenumero: 103032866

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Y-adapter suitable for the series: SLC / SLG 440-COM
  • For connecting optoelectronic safety switching devices

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4

Tuotenumero (tilausnumero)

103032866

EAN (European Article Number)

4030661529882

eCl@ss number, version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 11.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 9.0

27-44-01-06

ETIM number, version 7.0

EC002925

ETIM number, version 6.0

EC002925

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Liitäntä (sähköinen)

2 naarasliitintä, 4-napainen

1 liitin, 8-napainen

Bruttopaino

86 g

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

1 m

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Cable diameter

4,3 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø putki

Bending radius (repeated)

10 x Ø putki

Colour of the Cable mantle

Black

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

54,5 mm

leveys

33 mm

Korkeus

20 mm

ISO-kierteen halkaisija

M12

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2 A

Rated operating voltage

30 VDC

Nimellisvirta

2.000 mA

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

SLCG440-COM/SLB440

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.7.2025 19.53