schmersal_s_icon.png

SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103032866

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Y-adapter egnet til serierne: SLC/SLG 440-COM
  • Til tilslutning af optoelektroniske sikkerhedskomponenter

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103032866

EAN (European Article Number)

4030661529882

eCl@ss number, version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss number, version 11.0

27-44-01-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-44-01-06

ETIM number, version 7.0

EC002925

ETIM number, version 6.0

EC002925

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forbindelse (elektrisk)

2 x hun-stik, 4-polet

1 x han-stik, 8-polet

Bruttovægt

86 g

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

1 m

Kvadrat

0,25 mm2

Diameter på leder

4,3 mm

Bøjningsradius (fast)

5 x Ø-Kabel

Bøjningsradius (mobil)

10 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

Sort

Mekaniske data - tilslutning side A

Kodning af stikket

A

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Mekaniske data - afmåling

Længde

54,5 mm

Bredde

33 mm

Højde

20 mm

Diameter på ISO-gevind

M12

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2 A

Rated operating voltage

30 VDC

Forsyningsstrøm

2.000 mA

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

SLCG440-COM/SLB440

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.06.2025 22.19