SHGV/RD1/210/36+BO
Tuotenumero:
101198586
SHGV/RD1/210/36+BO
Tuotenumero:
101198586
Tuotekuvaus: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
(2) | |
B | Lukkosylinteri pohjassa |
L | Lukkosylinteri vasemmalla |
R | Lukkosylinteri oikealla |
(3) | |
D | Ylimääräinen lukkosylinteri etupuolella |
(4) | |
01 | yhdellä ohjainpäällä käännettävissä |
1.1 | kahdella lähestymispäällä |
(5) | |
x1x | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Avaimen numero (n), ylimääräinen lukkosylinteri, etuosa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Kaariavain |
BOW | Kaariavain kulmassa |
BOR | Teleskooppiavain, takakiinnitys |
BOWR | Teleskooppiavain, yläkiinnitys |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SHGV/RD1/210/36+BO |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101198586 |
EAN (European Article Number) |
4030661471860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini / teräs kromattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
Kotelon väri |
punainen |
Avaimen väri |
Hopea |
Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
Bruttopaino |
450 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
Number of keys |
2 |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Avainvalintakytkimen asento |
keskitetty oikea |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
950 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1.250 N |
Pitovoima |
5 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Key number of primary key |
210 |
Key number of secondary key |
36 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
87 mm |
leveys |
87 mm |
Korkeus |
103 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz |
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus |
5 /h |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Huomautus
Note (General) |
Ylimääräinen lukkosylinterillä etuosa vain versioilla "L" ja "R" |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Toimintaperiaate
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.9.2025 1.23