schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Tuotenumero: 101207004

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Suojausluokka IP 69K
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 14 mm ja 30 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1450 mm

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Tuotenumero (tilausnumero)

101207004

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

10 ms

Bruttopaino

2.390 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

24

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

14 mm

Suojausalueen korkeus

250 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

7 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Liitinkaapeli M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Liitinkaapeli M12, 4-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

60 mm

Korkeus

347 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

8 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

4 W

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Kielisuodatin

Asennus- ja kytkentäohjeet

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.9.2025 21.25