SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
Produkt-Typbezeichnung: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Schutzfeldhöhe 170 mm |
0250 | Schutzfeldhöhe 250 mm |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
- Schutzart IP69K
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Auflösung 14 mm und 30 mm
- Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101207004 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
10 ms |
Bruttogewicht |
2.390 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
24 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
14 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
250 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
7 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
5 m |
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Leitung mit Stecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Leitung mit Stecker M12, 4-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors |
60 mm |
Höhe des Sensors |
347 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP69K |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
8 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
4 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.08.2025, 17:00