schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R0410-30-RFBMH

Tuotenumero: 101207235

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
CADENAS CAD tiedosto
  • Suojausluokka IP67
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 14, 30 ja 50 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1770 mm

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 420-E/R0410-30-RFBMH

Tuotenumero (tilausnumero)

101207235

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Isäntä- tai orjatoiminto

master

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

10 ms

Bruttopaino

2.370 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Sarjaan kytkettävä

Kyllä

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

20

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

30 mm

Suojausalueen korkeus

410 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

18 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

49 mm

Korkeus

495 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

8 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

4 W

Kaapelipituus (master/slave), maksimi

3 m

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.9.2025 9.44