schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R0410-30-RFBMH

Artikelnummer: 101207235

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14, 30 en 50 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1770 mm

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLC 420-E/R0410-30-RFBMH

Artikelnummer (bestelnummer)

101207235

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- of slavefunctie

master

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

10 ms

Brutogewicht

2.370 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Cascadeerbaar

Ja

Herstartblokkering

Ja

Met straalcodering

Ja

Blanking

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

20

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Categorie volgens EN ISO 13849

4

PFH waarde

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

4

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

30 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

410 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

18 m

Laserdiode Golflengte

880 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 4-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

49 mm

Hoogte van de sensor

495 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

8 W

Stroomverbruik van de zender

4 W

Kabellengte (master/slave), maximum

3 m

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,5 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Set met 2 montagebeugels

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E 301

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/02/2025 19:23